Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX307-20G2
- T307
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 45 mm |
| A1 - Largeur de la rainure de guidage | 16 mm |
| A2 | 32 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 51,6 mm |
| d - Diamètre arbre | 31,75 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 55 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 111 mm |
| H1 - Distance entre les rainures de guidage | 100 mm |
| H2 - Hauteur / Largeur logement | 75 mm |
| L - Longueur du logement | 150 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 94 mm |
| L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache | 17 mm |
| L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 80 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 30 mm |
| N1 - Longueur encoche de fixation | 20 mm |
| N2 - Hauteur encoche de fixation | 45 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 18,3 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 33,5 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 19,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 2,46 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |