• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXT310-30 - SNR

EXT310-30

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement61 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage20 mm
A240 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure66,6 mm
d - Diamètre arbre47,625 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon76,2 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement151 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage140 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement98 mm
L - Longueur du logement192 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement118 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache22 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage106 mm
N - Dimension trou de fixation37 mm
N1 - Longueur encoche de fixation27 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation61 mm
S - Distance face / centre du palier24,6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique62 kN
C0 - Capacite de charge statique37,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse5,33 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m