• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXT312T20 - SNR

EXT312T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • T312
  • EX312G2T20

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement71 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage22 mm
A246 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure79,4 mm
d - Diamètre arbre60 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon89 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement178 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage160 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement113 mm
L - Longueur du logement220 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement135 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache25 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage123 mm
N - Dimension trou de fixation41 mm
N1 - Longueur encoche de fixation31 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation71 mm
S - Distance face / centre du palier31 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique81,6 kN
C0 - Capacite de charge statique51,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse7,89 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m