• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXT316T04 - SNR

EXT316T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement102 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage30 mm
A260 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure106,4 mm
d - Diamètre arbre80 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon119 mm
G - GraisseurM10x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement230 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage204 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement150 mm
L - Longueur du logement282 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement174 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache30 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage160 mm
N - Dimension trou de fixation53 mm
N1 - Longueur encoche de fixation42 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation98 mm
S - Distance face / centre du palier40,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique122,85 kN
C0 - Capacite de charge statique86,5 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse17,1 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage64 N-m