Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
F-SC03B30LBLUXC3/1KQTMV3 - NTN
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
17 mm
D - Diamètre Extérieur
28 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure