Retour

F-W687AZZ1/1K - NTN

F-W687AZZ1/1K

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Téléchargement

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur d 7 mm
Diamètre Extérieur (D) 14 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 5 mm
Rayon mini de Raccordement rs 1,1 mm
Classe de Jeu Radial CN
Masse 2,1 kg
Marque NTN
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique, C 1,3 kN
Capacité Charge Statique C0 0,505 kN
Charge limite à la fatigue Cu 0,02 kN
Coefficient f0 14.0
Nlim (huile) 44000 tr/min
Nlim (graisse) 37000 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (T min) -55 °C
Temp maxi de Fonctionnement (T Max) 130 °C

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI da min 13,5 mm
Diamètre maxi épaulement BE Da max 7,5 mm
Rayon maxi de raccordement arbre & logement ra max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image