Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 65 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 120 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 31 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 78,2 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 107 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Nb de trous de lubrification | 3 |
| b - Largeur rainure | 7,83 mm |
| k - Diamètre trou | 3,5 mm |
| Classe de Jeu Radial | C4 |
| Masse | 1,57 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 226 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 224 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 27,3 kN |
| e - Coefficient | 0.24 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.73 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.79 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 4.15 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 5300 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 6900 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 7,596 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 10,404 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 6,175 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 3,088 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,422 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 78,2 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 74 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 111 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1,5 mm |