• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

FC.10893 - SNR

Référence FC.10893

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.10893

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,766 kg
Diamètre interieur 128 mm
Largeur 145 mm
Diamètre extérieur 275 mm
Code boite de vitesseNG2
Diamètre extérieur 167 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7703090245

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoF11F1106/1983 => 06/1986Train avantDroitChrysler300C300C 206/1983 => 06/1986Train avantDroitRenault181803/1978 => 06/1986Train avantDroitRenault1818 103/1978 => 06/1986Train avantDroitRenault1818 203/1978 => 11/1986Train avantDroitRenault202011/1975 => 11/1983Train avantDroitRenault212105/1986 => 12/1992Train avantDroitRenault2121 102/1986 => 07/1995Train avantDroitRenault2121 205/1986 => 07/1995Train avantDroitRenault2525 108/1983 => 09/1993Train avantDroitRenault2525 208/1983 => 09/1993Train avantDroitRenault303009/1981 => 11/1983Train avantDroitRenault5506/1981 => 05/1985Train avantDroitRenault55 206/1981 => 05/1985Train avantDroitRenaultESPACEESPACE I08/1984 => 12/1990Train avantDroitRenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996Train avantDroitRenaultFUEGOFUEGO08/1979 => 09/1985Train avantDroitRenaultMASTERMASTER07/1980 => 01/1989Train avantDroitRenaultMASTERMASTER I07/1980 => 01/1989Train avantDroit