FC.41645 - SNR
Roulements de roue unitaires
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | FC |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 62 mm |
| Largeur 1 (roue) | 48 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 30 mm |
| Poids | 0,675 kg |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen9657345180Automotive Compatibility
CITROËN (DF-PSA)C-QUATRE HatchbackC-QUATRE Hatchback08/2006 => --CITROËN (DF-PSA)C-QUATRE SaloonC-QUATRE Saloon08/2006 => --CITROËN (DF-PSA)C-TRIOMPHEC-TRIOMPHE08/2006 => --CITROËN (DF-PSA)C3 LC3 L08/2006 => --CITROËN (DF-PSA)C3-XRC3-XR08/2006 => --CITROËN (DF-PSA)C4 AIRCROSSC4 AIRCROSS08/2006 => --CITROËN (DF-PSA)C4 LC4 L08/2006 => --CITROËN (DF-PSA)C4 SHIJIAC4 SHIJIA08/2006 => --CITROËN (DF-PSA)ELYSEE SaloonELYSEE Saloon08/2006 => --CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 108/2006 => --CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 208/2006 => --CitroenC3C308/2006 => --CitroenC3C3 108/2006 => --CitroenC3C3 208/2006 => --CitroenC3 IC3 I08/2006 => --CitroenC3C3 II08/2006 => --CitroenC3 IIIC3 III08/2006 => --CitroenC4C408/2006 => --CitroenC4C4 108/2006 => --CitroenC4C4 208/2006 => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I08/2006 => --CitroenC4 PICASSO I MPVC4 PICASSO I MPV08/2006 => --CitroenC4 PICASSO IIC4 PICASSO II08/2006 => --CitroenDS3DS308/2006 => --DSDSDS08/2006 => --DSDS3DS3 I08/2006 => --DaciaDOKKERDOKKER 1 => 03/2017--DaciaDOKKERDOKKER 2 => 03/2017--DaciaDUSTERDUSTER => 03/2017--DaciaDUSTERDUSTER I => 11/2017--DaciaDUSTERDUSTER II => 03/2017--DaciaLODGYLODGY06/2015 => 03/2017--DaciaLODGYLODGY 1 => 03/2017--DaciaLODGYLODGY 2 => 03/2017--DaciaLOGANLOGAN12/2012 => 03/2017--DaciaLOGANLOGAN I => 03/2017--DaciaLOGAN IILOGAN II => 03/2017--DaciaSANDEROSANDERO II05/2013 => 03/2017--OpelAstraASTRA IV08/2006 => 09/2015--OpelCROSSLANDCROSSLAND08/2006 => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 108/2006 => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 208/2006 => --OpelCROSSLAND X VanCROSSLAND X Van => --PEUGEOT (DF-PSA)2008200808/2006 => --PEUGEOT (DF-PSA)30130108/2006 => --PEUGEOT (DF-PSA)307 CROSS307 CROSS08/2006 => --PEUGEOT (DF-PSA)307 Hatchback307 Hatchback08/2006 => --PEUGEOT (DF-PSA)307 Saloon307 Saloon08/2006 => --PEUGEOT (DF-PSA)308 Saloon308 Saloon08/2006 => --PEUGEOT (DF-PSA)40840808/2006 => --Peugeot2008 I2008 I08/2006 => --Peugeot20720708/2006 => --Peugeot207 Saloon207 Saloon08/2006 => --Peugeot208 I208 I => --Peugeot208208 II08/2006 => --Peugeot301301 108/2006 => --Peugeot301301 208/2006 => --Peugeot30730708/2006 => --Peugeot307307 108/2006 => --Peugeot307307 208/2006 => --Peugeot307 CC307 CC08/2006 => --Peugeot307 SW307 SW08/2006 => --RenaultARKANAARKANA => 03/2017--RenaultARKANAARKANA 1 => 03/2017--RenaultARKANAARKANA 2 => 03/2017--RenaultCAPTUR ICAPTUR I => 03/2017--RenaultCLIO IVCLIO IV => 03/2017--RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => 03/2017--RenaultClioClio => 03/2017--RenaultDOKKERDOKKER => 03/2017--RenaultDusterDuster => 03/2017--RenaultLOGAN ILOGAN I01/2009 => 10/2012--RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate => 03/2017--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => 03/2017--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 03/2017--RenaultLoganLogan => 03/2017--RenaultMeganeMEGANE III06/2014 => 08/2015--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 03/2017--VauxhallCROSSLAND XCROSSLAND X 108/2006 => --VauxhallCROSSLAND XCROSSLAND X 208/2006 => --