• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Palier de vis à billes fixe

FK10_C5 - SNR

FK10_C5

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationFK10_C5
MarqueSNR
SériesFK
Type de logementFlange type
MatériauCarbon steel
D42 mm
D1 g634 mm
D252 mm
B - Largeur bride27 mm
B117 mm
B210 mm
B317,5 mm
B49,5 mm
B527 mm
B734,5 mm
B935,5 mm
H64 mm
Section carrée W42 mm
S14,5 mm
S28 mm
Section carrée T16 mm
Angle de contact30 °
d110 mm
Masse0,23 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique5 kN
Cr - Capacité charge dynamique5 kN
C0a - Capacité charge axiale statique2,33 kN
C0r - Capacité charge statique2,33 kN
Charge axiale statique maximale, direction de la traction2 kN
Charge axiale statique maximale, direction de la pression2 kN
Couple de démarrage0.019
Kba - Constante de ressort axiale, direction de la traction91 N/µm
KBr - Constante de ressort axiale, direction de la pression91 N/µm