Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Désignation | FK12_C5 |
| Marque | SNR |
| Séries | FK |
| Type de logement | Flange type |
| Matériau | Carbon steel |
| D | 44 mm |
| D1 g6 | 36 mm |
| D2 | 54 mm |
| B - Largeur bride | 27 mm |
| B1 | 17 mm |
| B2 | 10 mm |
| B3 | 17,5 mm |
| B4 | 9,5 mm |
| B5 | 27 mm |
| B7 | 34,5 mm |
| B9 | 35,5 mm |
| H6 | 4 mm |
| Section carrée W | 44 mm |
| S1 | 4,5 mm |
| S2 | 8 mm |
| Section carrée T | 19 mm |
| Angle de contact | 30 ° |
| d1 | 12 mm |
| Masse | 0,25 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| Ca - Capacité charge axiale dynamique | 5,05 kN |
| Cr - Capacité charge dynamique | 5,05 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 2,46 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 2,46 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la traction | 2,38 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la pression | 2,38 kN |
| Couple de démarrage | 0.021 |
| Kba - Constante de ressort axiale, direction de la traction | 91 N/µm |
| KBr - Constante de ressort axiale, direction de la pression | 91 N/µm |