• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA350.40 - SNR

GA350.40

GA350.40 - SNR

Galets d'accessoires tendeur

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA350.40

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)28 mm
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)70 mm
Type de GaletTendeur
Poids0,4 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceBMW11 28 1 702 013BMW11 28 1 742 859

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMW5 Series5 Series05/1993 => 08/1996--BMWSERIE 3SERIE 3 III06/1996 => 03/2003--BMWSERIE 5SERIE 5 III08/1992 => 08/1996--BMWSERIE 5SERIE 5 IV06/1996 => 03/2004--BMWSERIE 7SERIE 7 II03/1992 => 04/1994--BMWSERIE 7SERIE 7 III05/1994 => 07/2001--BMWSERIE 8SERIE 8 I11/1992 => 08/1997--