Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence , avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente .
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Largeur 1 (Accessoires) 26 mm Poids 1,042 kg Type de Galet Tendeur Diamètre extérieur 1 (Accessoires) 95 mm
OE Equivalents Mercedes 1122000070 Mercedes 1122000170 Mercedes 1122000370 Mercedes 1122000670 Mercedes 1122000870 Mercedes 1122000970 Chrysler 5096 525AA Automotive Compatibility Chrysler CROSSFIRE CROSSFIRE 06/2003 => 12/2008 - - Chrysler PT CRUISER PT CRUISER 1 01/2002 => 10/2005 - - Mercedes C-SERIES C-SERIES => - - Mercedes CLASSE C CLASSE C II => - Gauche Mercedes CLASSE C CLASSE C II 02/2001 => 01/2008 - - Mercedes CLASSE CL CLASSE CL II => - Gauche Mercedes CLASSE CLK CLASSE CLK I 05/1997 => 12/2002 - Gauche Mercedes CLASSE CLK CLASSE CLK II => - Gauche Mercedes CLASSE CLS CLASSE CLS I 06/2004 => 12/2007 - Gauche Mercedes CLASSE E CLASSE E II => - Gauche Mercedes CLASSE E CLASSE E II 03/1995 => 02/2003 - - Mercedes CLASSE E CLASSE E III => - Gauche Mercedes CLASSE E CLASSE E III 02/2002 => 02/2006 - - Mercedes CLASSE G CLASSE G I 06/1997 => - - Mercedes CLASSE M CLASSE M I 04/1997 => 03/2005 - Gauche Mercedes CLASSE M CLASSE M II 04/2005 => 05/2009 - Gauche Mercedes CLASSE R CLASSE R 1 09/2005 => 03/2008 - Gauche Mercedes CLASSE S CLASSE S III => - Gauche Mercedes CLASSE SL CLASSE SL I 05/1998 => 06/2001 - - Mercedes CLASSE SL CLASSE SL II => - Gauche Mercedes CLASSE SLK CLASSE SLK I 12/1999 => 11/2003 - - Mercedes CLASSE SLK CLASSE SLK II 12/2003 => 12/2010 - - Mercedes CLASSE SLK CLASSE SLK II 12/2003 => 12/2010 - Gauche Mercedes CLS-SERIES CLS-SERIES => - - Mercedes M-CLASS M-CLASS 08/2000 => 03/2005 - - Mercedes SLK-SERIES SLK-SERIES => - - Mercedes VIANO VIANO 1 12/2002 => 02/2014 - Gauche Mercedes VIANO VIANO 2 06/2010 => 02/2014 - - Mercedes VITO VITO II => - Gauche Mercedes VITO VITO II 12/2002 => 08/2014 - - Mercedes VITO-SERIES VITO-SERIES 05/2004 => 01/2009 - -