Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.
Ce kit contient les articles suivants
- GA351.47
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Largeur 1 | 25 mm |
Diamètre extérieur 1 | 70 mm |
Largeur 3 | 22 mm |
Diamètre extérieur 2 | 76 mm |
Diamètre extérieur 3 | 69 mm |
Poids | 3,09 kg |
Type de Galet | Tendeur |