GA351.50 - SNR
Galets d'accessoires enrouleurs
NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :
- une gamme complète couvrant les besoins du marché,
- la garantie d'une qualité d'origine,
- son expérience du marché rechange automobile,
- le bénéfice de son expertise acquise en première monte.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (Accessoires) | 26 mm |
| Type de Galet | Enrouleur |
| Diamètre extérieur 1 | 65 mm |
| Poids | 0,169 kg |
OE Equivalents
Infiniti11750-HG00AMercedes6512000270MercedesA6512000270Automotive Compatibility
DodgeCALIBERCALIBER08/2006 => 04/2011--InfinitiQ50Q5005/2013 => --InfinitiQ70Q7007/2014 => --JeepCOMPASSCOMPASS I04/2011 => --JeepPATRIOTPATRIOT 208/2010 => 08/2015--MercedesCLASSE CCLASSE C III => --MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II08/2010 => --MercedesCLASSE ECLASSE E IV => --MercedesCLASSE GLECLASSE GLE I => --MercedesCLASSE GLKCLASSE GLK I => --MercedesCLASSE MCLASSE M III06/2011 => 02/2015--MercedesCLASSE SCLASSE S IV05/2009 => 05/2013--MercedesCLASSE SLCCLASSE SLC => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK III => --MercedesE-SERIESE-SERIES09/2010 => 07/2016--MercedesSLC-SERIESSLC-SERIES => --MercedesSPRINTERSPRINTER II => --MercedesSPRINTERSPRINTER III => --MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --MercedesVIANOVIANO 2 => --