• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires enrouleurs

GA352.82 - SNR

GA352.82
Référence GA352.82

NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :

  • une gamme complète couvrant les besoins du marché,
  • la garantie d'une qualité d'origine,
  • son expérience du marché rechange automobile,
  • le bénéfice de son expertise acquise en première monte.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)29 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 173 mm
Poids0,11 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1450947Ford1465253Ford1555720Volvo31272239Ford5M5Q19A216DCFord5M5Q6C344AA

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordBMAXBMAX07/2012 => --FordC-MAXC-MAX12/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX II02/2007 => --FordFIESTA VIFIESTA VI09/2008 => 08/2015--FordFIESTA VIIFIESTA VII04/2017 => --FordFocusFOCUS II06/2006 => 08/2011--FordFocusFOCUS III02/2011 => --FordFOCUS IVFOCUS IV04/2018 => --FordFocusFocus12/2007 => 10/2009--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 11/2014--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I01/2014 => --FordTRANSITTRANSIT01/2014 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II09/2013 => --FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I01/2014 => --VolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 109/2006 => 11/2012--VolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 209/2006 => 11/2012--VolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 101/2006 => 05/2012--VolvoV50V50 201/2006 => 05/2012--