• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires enrouleurs

GA352.84 - SNR

GA352.84
Référence GA352.84

NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :

  • une gamme complète couvrant les besoins du marché,
  • la garantie d'une qualité d'origine,
  • son expérience du marché rechange automobile,
  • le bénéfice de son expertise acquise en première monte.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)30 mm
Type de GaletEnrouleur
Diamètre extérieur 176 mm
Poids0,392 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1136183Ford1149503FordYS6E 19A216 AAFordYS6E 19A216 ABFordYS6F19A216AB

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFiatStradaSTRADA I03/2000 => 05/2011--FordCMAXCMAX I03/2000 => --FordCOURRIERCOURRIER IV03/2000 => 08/2002--FordFiestaFIESTA IV03/2000 => --FordFocusFOCUS I03/2000 => --FordFocusFOCUS II03/2000 => --FordGalaxyGALAXY II03/2000 => --FordMONDEO IIIMONDEO III03/2000 => --FordS-MAXS-MAX I03/2000 => --