• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires

GA352.91 - SNR

GA352.91
Référence GA352.91

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA352.91

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 130 mm
Diamètre interieur 165 mm
Type de GaletEnrouleur
Poids1,707 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1751007Ford1766642Fiat71739581

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFiatDUCATODUCATO12/2001 => 05/2006Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO12/2001 => 05/2006Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO II => -Droit,GaucheFiatDUCATODUCATO II => -Gauche,DroitFiatDUCATODUCATO II09/2000 => 05/2006Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO II09/2000 => 05/2006Train arrièreGauche,DroitFordTRANSITTRANSIT IV07/2011 => 07/2014--FordTRANSITTRANSIT V12/2013 => 04/2016--