Retour

GA353.55 - SNR

GA353.55

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Téléchargement

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

CARACTERISTIQUES

Diamètre extérieur 1 81,5 mm
Type de Galet Tendeur
Largeur 1 28 mm
Poids 1,14 kg

 

Fabricant
Référence
SAAB 4750220 OPEL 6340538 VAUXHALL 90409783 VAUXHALL 9202550 CADILLAC 9202550

 

Marque
Modèle
Génération
Date
Position
emplacement
CADILLAC CTS CTS 02/2002 => 08/2007 - - OPEL Astra Astra H 07/2005 => 08/2010 - - OPEL Calibra Calibra 04/1993 => 06/1997 - - OPEL Frontera Frontera B 09/1998 => 06/2005 - - OPEL Omega Omega B 01/1994 => 06/2003 - - OPEL Signum Signum 05/2003 => 08/2005 - - OPEL Sintra Sintra 02/1996 => 11/1999 - - OPEL Vectra Vectra A 04/1993 => 08/1995 - - OPEL Vectra Vectra B 09/1995 => 12/1998 - - OPEL Vectra Vectra B 01/1999 => 05/2003 - - OPEL Vectra Vectra C 05/2002 => 08/2005 - - SAAB 9-5 9-5 12/1997 => 07/2001 - - SAAB 9-5 9-5 FL 08/2001 => 07/2003 - - VAUXHALL Calibra Calibra 07/1993 => 06/1997 - - VAUXHALL Omega Omega 03/1994 => 11/2003 - - VAUXHALL Signum Signum 05/2003 => 08/2005 - - VAUXHALL Sintra Sintra 02/1996 => 11/1999 - - VAUXHALL Vectra Vectra 09/1995 => 02/2002 - - VAUXHALL Vectra Vectra C 03/2002 => 08/2005 - -