Galets d'accessoires tendeur

GA353.62 - SNR

GA353.62

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)22 mm
Poids0,735 kg
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)82 mm
Type de GaletTendeur

OE Equivalents

FabricantRéférenceCadillac, Vauxhall, Saab, Opel, Chevrolet24430296Opel614533Alfa Romeo, Fiat71739304

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 09/2010--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 08/2010--CadillacBLSBLS12/2007 => 08/2010--ChevroletHHRHHR11/2007 => 11/2011--ChevroletMALIBUMALIBU06/2012 => 11/2014--FiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--HyundaiSANTA FÉ IIISANTA FÉ III06/2007 => 01/2011--OpelAstraASTRA II09/1999 => 01/2006--OpelGTGT09/2006 => 05/2009--OpelSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--OpelSIGNUMSIGNUM 205/2003 => 10/2008--OpelSPEEDSTERSPEEDSTER07/2000 => 08/2005--OpelVectraVECTRA II01/1999 => 05/2003--OpelVectraVECTRA III03/2002 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--OpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 11/2011--Saab09-mars09-mars04/2009 => 08/2010--Saab9-39-303/2004 => 02/2012--Saab9-39-3 II08/2002 => 02/2012--VauxhallASTRAASTRA IV06/2000 => 11/2005--VauxhallSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--VauxhallSIGNUMSIGNUM 205/2003 => 10/2008--VauxhallVECTRAVECTRA I08/2000 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 01/2009--VauxhallVX220VX22007/2000 => 11/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA I07/2000 => 05/2005--VauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 11/2011--