• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA354.01 - SNR

GA354.01
Référence GA354.01

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA354.01

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)25 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)78 mm
Poids0,18 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolkswagen, Audi028145278Audi, Volkswagen028145278ASeat, Volkswagen, Skoda, Audi028145278E

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudi8080 IV08/1991 => 06/1995--AudiA6A6 I06/1994 => 03/1997--AudiCabrioletCABRIOLET 206/1995 => 07/2000--FordGALAXYGALAXY I10/1995 => 02/2000--SeatALHAMBRAALHAMBRA I02/1996 => 04/2000--SeatCORDOBACORDOBA I08/1993 => 04/1999--SeatIBIZAIBIZA II01/1993 => 05/1999--SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--SeatTOLEDOTOLEDO I07/1993 => 08/1998--VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 05/2003--VolkswagenCORRADOCORRADO07/1991 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF10/1991 => 11/1997--VolkswagenGOLF IIIGOLF III10/1991 => 03/1999--VolkswagenGOLF IVGOLF IV02/1998 => 05/2002--VolkswagenPASSATPASSAT III07/1992 => 04/1997--VolkswagenPASSATPASSAT IV07/1996 => 11/1996--VolkswagenPoloPOLO III04/1996 => 08/2001--VolkswagenPoloPolo04/1996 => 08/2001--VolkswagenSHARANSHARAN I08/1995 => 01/2000--VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER IV08/1990 => 05/2003--VolkswagenVENTOVENTO10/1991 => 11/1997--