Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA355.25 - SNR

GA355.25
Référence GA355.25

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)27 mm
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)70 mm
Poids0,68 kg
Type de GaletTendeur

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan11955-ET00ARenault, Nissan11955-JD21A

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanQashqaiQASHQAI I02/2007 => 10/2013--NissanTiidaTiida02/2007 => 11/2011--NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II02/2007 => 11/2014--NissanX-TrailX-Trail02/2007 => 06/2010--RenaultClioCLIO III08/2006 => 11/2010--RenaultFluenceFLUENCE 110/2009 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 210/2009 => 08/2015--RenaultFluenceFluence10/2009 => 03/2013--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015--RenaultLatitudeLatitude10/2010 => 08/2015--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2010--