• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires

GA355.32 - SNR

GA355.32
Référence GA355.32

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA355.32

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de GaletTendeur
Largeur 125 mm
Diamètre extérieur 160 mm
Poids0,635 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault, Lada, Dacia117502781RRenault, Lada, Dacia8200933753

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaDOKKERDOKKER 108/2009 => --DaciaDUSTERDUSTER I08/2009 => --DaciaLODGYLODGY 108/2009 => --DaciaLOGANLOGAN12/2007 => 08/2015--DaciaLOGANLOGAN I09/2006 => --DaciaSANDEROSANDERO09/2012 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => --LadaLARGUSLARGUS02/2012 => --RenaultCLIOCLIO08/2009 => 11/2012--RenaultDUSTERDUSTER08/2009 => 08/2015--RenaultLAGUNALAGUNA III08/2009 => 10/2010--RenaultLOGANLOGAN08/2004 => 08/2015--RenaultLOGAN ILOGAN I08/2004 => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 08/2015--RenaultSANDEROSANDERO I05/2008 => --RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY05/2008 => 11/2015--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II08/2009 => --