• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA357.04 - SNR

GA357.04

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)24 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)70 mm
Poids0,824 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceAudi, Seat, Skoda, Volkswagen06A903315DVolkswagen, Audi, Seat, Skoda06A903315E

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA3A3 I08/1996 => 05/2003--AudiA3A3 II04/2003 => 02/2013--AudiTTTT I09/1998 => 05/2006--SeatALHAMBRAALHAMBRA I02/1996 => 02/2010--SeatALTEAALTEA10/2010 => --SeatALTEAALTEA 102/2004 => 10/2010--SeatALTEAALTEA 202/2004 => --SeatAROSAAROSA 109/1999 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 209/1999 => 05/2004--SeatCORDOBACORDOBA I04/1999 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA08/2008 => 04/2015--SeatIBIZAIBIZA II05/1999 => 10/2001--SeatIBIZAIBIZA III06/2002 => 10/2009--SeatLeonLEON I07/1999 => 04/2006--SeatLeonLEON II06/2005 => 11/2012--SeatTOLEDO IITOLEDO II09/1998 => 06/2004--SeatToledoTOLEDO III08/2004 => 04/2009--SkodaFabiaFABIA I11/1999 => 11/2007--SkodaOctaviaOCTAVIA I09/1996 => 11/2010--SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 05/2013--VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2005--VolkswagenCADDYCADDY III03/2004 => 04/2015--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 04/2008--VolkswagenGOLFGOLF12/2007 => 02/2009--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 11/2013--VolkswagenGOLFGOLF 204/2005 => 11/2013--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 10/2008--VolkswagenGOLF VIGOLF VI09/2008 => 06/2013--VolkswagenJETTA IIIJETTA III07/2005 => 09/2010--VolkswagenJettaJetta12/2007 => 09/2010--VolkswagenLUPOLUPO04/1999 => 06/2005--VolkswagenNEWNEW10/2001 => 05/2005--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I12/1997 => 08/2010--VolkswagenPassatPASSAT V02/2005 => 10/2010--VolkswagenPoloPOLO III09/1999 => 08/2001--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 10/2009--VolkswagenPoloPolo12/1999 => 05/2005--VolkswagenSHARANSHARAN I10/1997 => 02/2010--VolkswagenTOURANTOURAN I06/2003 => 04/2010--VolkswagenTransporterTRANSPORTER V05/2003 => 10/2009--