• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA357.08 - SNR

GA357.08

GA357.08 - SNR

Galets d'accessoires tendeur

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids1,272 kg
Largeur 1 (Accessoires)25 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)76 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceSeat, Audi, Volkswagen, Skoda078903133ABAudi, Volkswagen078903133BVolkswagen, Audi078903133T

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudi8080 IV08/1991 => 06/1995--AudiA4A406/1995 => 08/2001--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA4A4 II08/2001 => 11/2005--AudiA6A606/1995 => 04/2001--AudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--AudiA6A6 II06/1995 => 07/2005--AudiA8A8 I05/1994 => 08/2002--AudiCabrioletCABRIOLET 212/1994 => 07/2000--AudiCoupeCOUPE 207/1991 => 12/1995--AudiN-SERIESN-SERIES06/1995 => 02/1996--SkodaSUPERBSUPERB04/2002 => 02/2008--SkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008--VolkswagenPassatPASSAT IV04/1997 => 04/2005--VolkswagenPassatPassat04/1997 => 04/2005--