Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
GA357.14 - SNR Galets d'accessoires tendeur
Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence , avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente .
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Largeur 1 (Accessoires) 40 mm Type de Galet Tendeur Diamètre extérieur 1 (Accessoires) 103 mm Poids 0,545 kg
OE Equivalents Volkswagen 037903315A Volkswagen 037903315B Seat, Volkswagen 037903315C Automotive Compatibility Seat INCA INCA 10/1995 => 04/1997 - - Volkswagen CADDY CADDY II 10/1995 => 04/1997 - - Volkswagen GOLF GOLF 12/1994 => 11/1997 - - Volkswagen GOLF III GOLF III 10/1991 => 03/1999 - - Volkswagen GOLF IV GOLF IV 02/1998 => 05/2002 - - Volkswagen Passat PASSAT III 07/1988 => 09/1993 - - Volkswagen Polo POLO III 02/2000 => 08/2001 - - Volkswagen Polo Polo 05/2000 => 08/2001 - - Volkswagen Vento Vento 10/1991 => 11/1997 - -