Référence GA357.16
NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :
- une gamme complète couvrant les besoins du marché,
- la garantie d'une qualité d'origine,
- son expérience du marché rechange automobile,
- le bénéfice de son expertise acquise en première monte.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (Accessoires) | 24 mm |
| Type de Galet | Enrouleur |
| Diamètre extérieur 1 | 76 mm |
| Diamètre interieur 1 | 10 mm |
| Poids | 0,39 kg |
OE Equivalents
Volkswagen, Skoda, Seat03D145276AVolkswagen, Skoda, Seat03D145276DVolkswagen, Seat, Skoda03D145276EAutomotive Compatibility
SeatCORDOBACORDOBA II09/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA III10/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 04/2015--SeatTOLEDOTOLEDO IV06/2012 => 05/2015--SkodaFABIAFABIA I06/2001 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II11/2006 => 11/2014--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 04/2015--SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 05/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER12/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 212/2006 => 04/2015--VolkswagenFOXFOX10/2004 => 10/2011--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 04/2014--VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--