Galets d'accessoires tendeur

GA357.22 - SNR

GA357.22

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)25 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)70 mm
Poids1,112 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolkswagen, Skoda, Audi, Seat03G903315A

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA3A3 II => 05/2008--SeatALTEAALTEA 1 => 08/2005--SeatALTEAALTEA 2 => 08/2011--SeatLeonLEON II => 04/2005--SeatToledoTOLEDO III => 04/2009--SkodaOctaviaOCTAVIA II => 04/2010--SkodaSUPERBSUPERB II12/2008 => 04/2005--VolkswagenCADDYCADDY III01/2004 => 07/2010--VolkswagenGOLFGOLF 1 => 04/2005--VolkswagenGOLFGOLF 212/2004 => 04/2005--VolkswagenGOLF VGOLF V => 04/2008--VolkswagenJETTA IIIJETTA III => 04/2005--VolkswagenPassatPASSAT V => 04/2005--VolkswagenTOURANTOURAN => 04/2005--VolkswagenTOURANTOURAN I => 04/2010--