Galets d'accessoires tendeur

GA357.24 - SNR

GA357.24

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,635 kg
Largeur 1 (Accessoires)24 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)70 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolkswagen, Seat, Audi, Skoda038903315AGAudi, Volkswagen, Skoda, Seat038903315AHSeat, Audi, Volkswagen, Skoda038903315AMAudi, Volkswagen, Skoda, Seat038903315ANAudi, Volkswagen, Seat, Skoda038903315APAudi038903315HVolkswagen038903315T

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA1A1 I04/2010 => 03/2015--AudiA3A3 II03/2008 => 04/2013--AudiA4A4 II03/2001 => 02/2009--AudiA4A4 III10/2007 => 04/2016--AudiA5A5 I12/2007 => 12/2016--AudiA6A6 III06/2004 => 03/2015--AudiA6A6 IV01/2011 => 03/2015--AudiQ3Q3 I05/2011 => 03/2015--AudiQ5Q5 I10/2008 => 04/2017--AudiTTTT II05/2008 => 05/2014--SeatALHAMBRAALHAMBRA II05/2010 => --SeatALTEAALTEA 102/2009 => --SeatALTEAALTEA 202/2009 => --SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2012--SeatIBIZAIBIZA05/2010 => 06/2010--SeatIBIZAIBIZA III08/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 08/2015--SeatLeonLEON II02/2009 => 11/2012--SeatToledoTOLEDO III02/2009 => 04/2009--SeatToledoTOLEDO IV06/2012 => 05/2015--SkodaFabiaFABIA I10/1999 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II12/2006 => 11/2014--SkodaOctaviaOCTAVIA II02/2009 => 05/2013--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 04/2015--SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER02/2006 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER 102/2006 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER 202/2010 => 04/2015--SkodaSUPERBSUPERB II02/2008 => 04/2015--SkodaYETIYETI 104/2009 => --SkodaYETIYETI 204/2009 => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I10/2011 => 09/2012--VolkswagenAMAROKAMAROK I10/2009 => 09/2016--VolkswagenBEETLEBEETLE II09/2011 => 06/2016--VolkswagenCADDYCADDY07/2010 => --VolkswagenCADDYCADDY III07/2010 => 04/2015--VolkswagenCADDYCADDY IV04/2015 => --VolkswagenCRAFTERCRAFTER09/2011 => 08/2015--VolkswagenCRAFTERCRAFTER I04/2011 => 11/2016--VolkswagenEOSEOS 104/2008 => 07/2015--VolkswagenEOSEOS 204/2008 => 07/2015--VolkswagenGOLFGOLF12/2009 => 06/2013--VolkswagenGOLFGOLF 112/2008 => 11/2013--VolkswagenGOLFGOLF 212/2008 => 11/2013--VolkswagenGOLF VGOLF V01/2008 => 02/2009--VolkswagenGOLF VIGOLF VI09/2008 => 04/2016--VolkswagenJETTA IIIJETTA III06/2008 => 09/2010--VolkswagenJettaJETTA IV03/2010 => 06/2014--VolkswagenJettaJETTA V03/2010 => 06/2014--VolkswagenJettaJetta11/2011 => 06/2014--VolkswagenPassatPASSAT V12/2007 => 12/2011--VolkswagenPassatPASSAT VI07/2010 => 11/2016--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 10/2009--VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--VolkswagenPassatPassat04/2008 => 11/2014--VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III07/2008 => 04/2014--VolkswagenSHARANSHARAN II04/2010 => 10/2015--VolkswagenTiguanTIGUAN I10/2007 => 08/2015--VolkswagenTOURANTOURAN I04/2010 => 04/2015--VolkswagenTOURANTOURAN II03/2010 => 04/2015--VolkswagenTransporterTRANSPORTER V08/2009 => 07/2015--VolkswagenTransporterTRANSPORTER VI03/2015 => --