• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA357.36 - SNR

GA357.36

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)24 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)70 mm
Poids1,039 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceSkoda, Audi038 903 315 ASkoda038903315E

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA3A3 I08/1996 => 07/2000--SeatCORDOBACORDOBA I04/1999 => 07/2002--SeatIBIZAIBIZA II03/1999 => 10/2001--SeatINCAINCA08/2000 => 05/2003--SeatLeonLEON I05/2000 => 09/2003--SkodaOctaviaOCTAVIA I09/1996 => 11/2010--VolkswagenBORABORA10/1998 => 04/2005--VolkswagenCADDYCADDY II08/2000 => 05/2003--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 04/2006--VolkswagenPoloPOLO III09/1999 => 08/2001--