• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA357.47 - SNR

GA357.47

GA357.47 - SNR

Galets d'accessoires tendeur

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)23 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)64 mm
Poids0,571 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceAudi, Volkswagen, Skoda, Seat03C145299CVolkswagen1J0145299

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA3A3 II => -GaucheSeatCORDOBACORDOBA II => -GaucheSeatIBIZAIBIZA01/2012 => 04/2015--SeatIBIZAIBIZA III10/2006 => 10/2009-GaucheSeatIBIZA IVIBIZA IV04/2008 => 08/2015-GaucheSeatIBIZA IVIBIZA IV04/2011 => 08/2015--SeatToledoToledo06/2012 => 05/2015--SkodaFABIA IIFABIA II03/2007 => 11/2014-GaucheSkodaOCTAVIAOCTAVIA II04/2004 => 09/2008--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II04/2004 => 09/2008-GaucheSkodaRAPIDRAPID06/2012 => 05/2015--SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 05/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER04/2006 => 04/2015-GaucheSkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015-GaucheVolkswagenEOSEOS 104/2006 => 04/2008-GaucheVolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 12/2008-GaucheVolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 06/2008-GaucheVolkswagenJETTA IIIJETTA III07/2005 => 10/2005--VolkswagenJETTA IIIJETTA III08/2005 => 05/2008-GaucheVolkswagenJettaJETTA IV => -GaucheVolkswagenJettaJETTA V02/2013 => 09/2014--VolkswagenJettaJetta02/2013 => 02/2016--VolkswagenPassatPASSAT V02/2005 => 05/2008-GaucheVolkswagenPassatPASSAT V10/2005 => 10/2008--VolkswagenPoloPOLO IV01/2002 => 10/2009-GaucheVolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--VolkswagenPoloPolo12/2009 => 10/2015--VolkswagenTOURANTOURAN I01/2003 => 12/2006-Gauche