• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA357.50 - SNR

GA357.50

GA357.50 - SNR

Galets d'accessoires tendeur

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)26 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)65 mm
Poids0,755 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceAudi, Volkswagen, Skoda, Seat03C145299ACSkoda, Audi, Seat, Volkswagen03C145299AEVolkswagen, Audi03C145299LSeat, Volkswagen03C145299P

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA1A1 I12/2010 => 10/2014-GaucheAudiA3A3 II08/2007 => 05/2008--Proton400 SERIES400 SERIES02/2011 => 04/2016--SeatALHAMBRAALHAMBRA II05/2010 => -GaucheSeatIBIZA IVIBIZA IV04/2009 => 04/2015--SeatIBIZA IVIBIZA IV04/2009 => 04/2015-GaucheSkodaFABIA IIFABIA II04/2010 => 11/2014-GaucheVolkswagenBEETLEBEETLE II => -GaucheVolkswagenBEETLEBEETLE II09/2011 => 06/2016--VolkswagenEOSEOS 110/2010 => 07/2015-GaucheVolkswagenEOSEOS 210/2010 => 07/2015-GaucheVolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 104/2006 => 11/2013-GaucheVolkswagenGOLFGOLF 205/2008 => 11/2013--VolkswagenGOLFGOLF 205/2008 => 11/2013-GaucheVolkswagenGOLF VGOLF V => -GaucheVolkswagenGOLF VIGOLF VI09/2008 => 04/2016-GaucheVolkswagenGOLF VIGOLF VI02/2011 => 04/2016--VolkswagenJETTA IIIJETTA III06/2006 => 09/2010--VolkswagenJettaJETTA IV03/2011 => 06/2014-GaucheVolkswagenJettaJETTA V => -GaucheVolkswagenJettaJETTA V07/2014 => --VolkswagenJettaJetta03/2011 => 08/2015--VolkswagenPassatPASSAT V10/2008 => 10/2010-GaucheVolkswagenPassatPASSAT V12/2010 => 12/2011--VolkswagenPassatPASSAT VI08/2010 => 11/2016-GaucheVolkswagenPassatPASSAT VI10/2011 => 10/2012--VolkswagenPOLO VPOLO V04/2010 => 04/2014-GaucheVolkswagenPassatPassat11/2007 => 06/2010--VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III07/2008 => 10/2017--VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III07/2008 => 10/2017-GaucheVolkswagenSHARANSHARAN II04/2010 => 10/2015-GaucheVolkswagenTiguanTIGUAN I10/2007 => 08/2015--VolkswagenTiguanTIGUAN I10/2007 => 08/2015-GaucheVolkswagenTOURANTOURAN => --VolkswagenTOURANTOURAN I01/2006 => 04/2015--VolkswagenTOURANTOURAN I01/2006 => 04/2015-GaucheVolkswagenTOURANTOURAN II04/2010 => 04/2015--VolkswagenTOURANTOURAN II04/2010 => 04/2015-GaucheVolkswagenTiguanTiguan => --