• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires enrouleurs

GA358.05 - SNR

GA358.05
Référence GA358.05

NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :

  • une gamme complète couvrant les besoins du marché,
  • la garantie d'une qualité d'origine,
  • son expérience du marché rechange automobile,
  • le bénéfice de son expertise acquise en première monte.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA358.05

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)26 mm
Type de GaletEnrouleur
Diamètre extérieur 171 mm
Poids0,16 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1361876Suzuki17530-79J50Fiat51758384Vauxhall, Opel, Saab55190812Ford5M5Q 19A216 AAOpel6340556Fiat71743962

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--FiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010-GaucheFiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III => -GaucheFiatIDEAIDEA 206/2008 => 12/2011--FiatSEDICISEDICI 1 => -GaucheFiatSEDICISEDICI 2 => -GaucheFordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010--FordFOCUSFOCUS I12/2004 => 01/2007--FordFOCUSFOCUS II10/2004 => 11/2007--OpelAstraASTRA III => -Gauche,DroitOpelAstraASTRA III06/2004 => 11/2010--OpelSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 10/2008-Droit,GaucheOpelSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 10/2008-Gauche,DroitOpelSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 10/2008-Droit,GaucheOpelVectraVECTRA III03/2004 => 01/2009--OpelVectraVECTRA III03/2004 => 01/2009-Droit,GaucheOpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 06/2008-Droit,GaucheOpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 06/2008-Gauche,DroitSaab9-39-3 II => -Gauche,DroitSuzukiSX4SX4 I02/2006 => 08/2014--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 10/2008-Gauche,DroitVauxhallSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 10/2008-Gauche,DroitVauxhallVECTRAVECTRA II03/2004 => 08/2005--VauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 01/2009-Droit,GaucheVauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 01/2009-Gauche,DroitVauxhallZAFIRAZAFIRA II12/2007 => 01/2009--