• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires

GA358.19 - SNR

GA358.19
Référence GA358.19

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA358.19

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 125 mm
Diamètre extérieur 165 mm
Type de GaletTendeur
Poids0,68 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel1204185Opel1204302Peugeot, Citroen1611424180Fiat51837961Vauxhall, Opel, Fiat55244469Peugeot, Citroen5751-J9Vauxhall95511344

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenNEMONEMO08/2010 => --FiatDOBLODOBLO02/2015 => --FiatDOBLODOBLO II12/2009 => --FiatFIORINOFIORINO III06/2010 => 12/2015--FiatQUBOQUBO III06/2010 => 12/2015--FiatStradaSTRADA II04/2011 => --OpelCOMBOCOMBO09/2011 => 08/2015--OpelCOMBOCOMBO III09/2011 => 08/2015--PeugeotBIPPERBIPPER08/2010 => --VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => --