Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
GA359.01 - SNR Galets d'accessoires tendeur
Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence , avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente .
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Type de tendeur Hydraulique Longueur 1 (accessoires/roue/suspension/composant) 130 mm Diamètre extérieur 1 (Accessoires) 34 mm Poids 0,275 kg
Automotive Compatibility Citroen C5 C5 08/2004 => 02/2008 - - Citroen C5 I C5 I 01/2001 => 05/2008 - - Citroen C6 C6 11/2005 => 12/2010 - - Citroen C8 C8 05/2002 => 08/2005 - - Fiat ULYSSE ULYSSE II 08/2002 => 08/2005 - - Lancia PHEDRA PHEDRA 08/2002 => 08/2005 - - Peugeot 406 406 04/1997 => 09/2004 - - Peugeot 406 406 1 09/1996 => 11/1999 - - Peugeot 406 406 2 09/1996 => 03/2004 - - Peugeot 407 407 09/2005 => 02/2009 - - Peugeot 407 407 1 03/2004 => 02/2009 - - Peugeot 407 407 2 03/2004 => 02/2009 - - Peugeot 605 605 2 05/1997 => 04/1999 - - Peugeot 607 607 1 04/2000 => 08/2004 - - Peugeot 607 607 2 09/2004 => 02/2009 - - Peugeot 807 807 05/2002 => 08/2005 - - Renault AVANTIME AVANTIME 08/2001 => 02/2003 - - Renault CLIO II CLIO II 12/1999 => 04/2005 - - Renault ESPACE ESPACE III 06/1998 => 05/2000 - - Renault LAGUNA LAGUNA II 12/2000 => 08/2007 - - Renault SAFRANE SAFRANE 2 11/1998 => 10/2000 - -