Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
GA359.13 - SNR Galets d'accessoires tendeur
Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence , avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente .
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Largeur 1 (Accessoires) 25 mm Type de Galet Tendeur Diamètre extérieur 1 (Accessoires) 70 mm Poids 0,75 kg
OE Equivalents Ford 1318336 Lancia, Peugeot, Fiat, Citroen 1611424380 Volvo 30650927 Volvo 30684427 Ford 4M5Q 6A228 FC Ford 4M5Q 6A228 FD Peugeot 96505424 Lancia, Fiat 9650542480 Peugeot, Citroen 9650542580 Automotive Compatibility Citroen C4 I C4 I 10/2004 => 12/2010 - - Citroen C5 I C5 I 08/2004 => 05/2008 - - Citroen C5 C5 II 02/2008 => 08/2015 - - Citroen C8 C8 03/2006 => 11/2010 - - Citroen Jumpy JUMPY II 12/2006 => 08/2016 - - Fiat SCUDO SCUDO 12/2006 => 06/2016 - - Fiat SCUDO SCUDO II 12/2006 => 06/2016 - - Fiat ULYSSE ULYSSE II 03/2006 => 06/2010 - - Ford C-MAX C-MAX 01/2007 => 07/2010 - - Ford CMAX CMAX I 01/2007 => 07/2010 - - Ford Focus FOCUS I 05/2003 => 01/2007 - - Ford Focus FOCUS II 08/2004 => 07/2010 - - Ford Galaxy GALAXY II 03/2006 => 02/2010 - - Ford Kuga KUGA I 03/2008 => 10/2012 - - Ford S-MAX S-MAX I 03/2006 => 05/2010 - - Lancia PHEDRA PHEDRA 03/2006 => 10/2010 - - Peugeot 307 307 1 03/2004 => 10/2007 - - Peugeot 307 307 2 03/2004 => 02/2009 - - Peugeot 308 308 04/2009 => 12/2013 - - Peugeot 308 I 308 I 08/2007 => 02/2015 - - Peugeot 407 407 04/2007 => 07/2011 - - Peugeot 407 407 1 03/2004 => 04/2011 - - Peugeot 407 407 2 03/2004 => 04/2011 - - Peugeot 508 508 I 12/2010 => 08/2018 - - Peugeot 607 607 2 12/2005 => 12/2010 - - Peugeot 807 807 03/2006 => 11/2010 - - Peugeot Expert EXPERT II 12/2006 => 05/2016 - - Peugeot Expert Expert 12/2006 => 11/2010 - - Volvo C30-32-35 C30 C30-32-35 C30 1 09/2006 => 02/2010 - - Volvo C30-32-35 C30 C30-32-35 C30 2 09/2006 => 02/2010 - - Volvo C70 C70 II 12/2006 => 03/2010 - - Volvo S40 S40 II 02/2004 => 03/2010 - - Volvo V50 V50 1 02/2004 => 03/2010 - - Volvo V50 V50 2 02/2004 => 03/2010 - -