• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA359.15 - SNR

GA359.15

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)25 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)65 mm
Poids0,605 kg

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Citroen1611425280Peugeot, Citroen1636996080Peugeot, Citroen5751-C3Peugeot, Citroen5751-G7Peugeot9685486880

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 112/2004 => 12/2016--CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 212/2004 => 12/2016--CitroenC2C2 112/2004 => 12/2009--CitroenC2C2 212/2004 => 12/2009--CitroenC3C312/2004 => 12/2010--CitroenC3 IC3 I12/2004 => --CitroenC3C3 II12/2004 => --CitroenC3 IIIC3 III12/2004 => --CitroenC4 IC4 I12/2004 => --Peugeot1007100712/2004 => 06/2010--Peugeot2008 I2008 I12/2004 => --Peugeot20720712/2004 => --Peugeot301301 112/2004 => 12/2016--Peugeot301301 212/2004 => 12/2016--Peugeot307307 112/2004 => --Peugeot307307 212/2004 => 02/2009--Peugeot30830812/2004 => 11/2010--Peugeot308 I308 I12/2004 => --