• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires

GA359.19 - SNR

GA359.19
Référence GA359.19

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA359.19

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 125 mm
Diamètre extérieur 165 mm
Type de GaletTendeur
Poids0,784 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMini11 28 7 795 037Mini11 28 7 807 229Peugeot, DS, Citroen1611425680Peugeot, Citroen5751-F9Peugeot, Citroen5751-H6

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenBERLINGOBERLINGO08/2010 => 03/2015--CitroenBERLINGOBERLINGO II => 08/2015--CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 1 => 10/2010--CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 202/2015 => 12/2016--CitroenC2C2 1 => 10/2010--CitroenC2C2 2 => 10/2010--CitroenC3C3 1 => 08/2015--CitroenC3C3 2 => 08/2015--CitroenC3 IC3 I => 10/2010--CitroenC3 IIC3 II => 10/2010--CitroenC4C4 => 03/2017--CitroenC4 IC4 I => 10/2010--CitroenC4 IIC4 II => 08/2015--CitroenC5 IIC5 II => 08/2015--DSDS3DS3 I => 12/2015--DSDS4DS4 I => 09/2015--MiniMINIMINI II02/2007 => 07/2010--Peugeot10071007 => 10/2010--Peugeot2008 I2008 I => 08/2015--Peugeot206206 => 12/2012--Peugeot207207 => 03/2012--Peugeot208 I208 I => 08/2015--Peugeot30083008 I => 08/2015--Peugeot301301 1 => 10/2010--Peugeot307307 102/2007 => 05/2008--Peugeot307307 2 => 10/2010--Peugeot308 I308 I => 10/2010--Peugeot308 II308 II => 10/2010--Peugeot4008400802/2012 => 03/2017--Peugeot50085008 I => 08/2015--Peugeot508508 I => 08/2014--PeugeotEXPERTEXPERT II09/2010 => 05/2016--PeugeotPARTNERPARTNER08/2010 => 03/2015--PeugeotPARTNERPARTNER I04/2011 => 03/2015--PeugeotPARTNERPARTNER II => 08/2015--