• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets enrouleurs courroie d'accessoires

GA359.32 - SNR

GA359.32
Référence GA359.32

NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :

  • une gamme complète couvrant les besoins du marché,
  • la garantie d'une qualité d'origine,
  • son expérience du marché rechange automobile,
  • le bénéfice de son expertise acquise en première monte.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA359.32

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de GaletEnrouleur
Poids0,208 kg
Largeur 126 mm
Diamètre extérieur 169 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1372398Ford1496244Peugeot, Citroen1608024880Peugeot, Citroen1609010680Peugeot, Fiat, Citroen1611423480Ford1731729Peugeot, Citroen5751-F0Ford6C1Q 19A216 AAFord6C1Q 19A216 ABFiat9658142480Citroen9678325280FordCC1Q19A216DA

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenJUMPERJUMPER III => -DroitCitroenJUMPERJUMPER III06/2006 => 04/2014--CitroenZXZX06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO III => -DroitFiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--FordTOURNEO CUSTOMTOURNEO CUSTOM I08/2012 => 08/2015--FordTOURNEOTOURNEO IV03/2006 => 07/2014--FordTRANSITTRANSIT08/2012 => 08/2015--FordTRANSIT CUSTOMTRANSIT CUSTOM I08/2012 => 08/2015--FordTRANSITTRANSIT IV03/2006 => 07/2014--FordTRANSITTRANSIT V12/2013 => 04/2016--PeugeotBOXERBOXER III => -DroitPeugeotBOXERBOXER III06/2006 => --PeugeotRCZRCZ 105/2015 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 208/2013 => 11/2015--