• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA359.36 - SNR

GA359.36
Référence GA359.36

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA359.36

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)25 mm
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)65 mm
Poids1,052 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceDS, Vauxhall, Peugeot, Opel, Citroen1611426480Opel, Vauxhall39176014DS, Citroen, Peugeot9805244980

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC4C403/2018 => --CitroenC4 IIC4 II09/2013 => --CitroenC5C5 II01/2015 => 05/2017--CitroenJUMPYJUMPY04/2016 => --CitroenJUMPYJUMPY III02/2016 => --DSDSDS10/2017 => --DSDS4DS4 I07/2014 => 04/2018--DSDS5DS5 102/2014 => 04/2015--DSDS5DS5 204/2015 => 04/2018--DSDS7DS7 110/2017 => --OpelGRANDLAND XGRANDLAND X08/2020 => 07/2020--OpelGRANDLAND XGRANDLAND X I10/2017 => 07/2020--OpelVIVAROVIVARO III02/2019 => --Peugeot20720706/2009 => 06/2013--Peugeot30083008 I08/2013 => 11/2016--Peugeot30083008 II06/2016 => --Peugeot308 II308 II12/2013 => --Peugeot50085008 I08/2013 => 11/2016--Peugeot5008 II5008 II12/2016 => --Peugeot508508 I03/2013 => 08/2018--PeugeotEXPERTEXPERT III02/2016 => --VauxhallGRANDLAND XGRANDLAND X I03/2018 => --VauxhallVIVAROVIVARO III02/2019 => --VauxhallZAFIRA LIFE VIVARO LIFEZAFIRA LIFE VIVARO LIFE02/2019 => --