Référence GA359.84
NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :
- une gamme complète couvrant les besoins du marché,
- la garantie d'une qualité d'origine,
- son expérience du marché rechange automobile,
- le bénéfice de son expertise acquise en première monte.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (Accessoires) | 24 mm |
| Type de Galet | Enrouleur |
| Poids | 0,26 kg |
| Diamètre extérieur 1 | 70 mm |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen1613837680Citroen, Peugeot5751-76Lancia, Fiat9631847480Automotive Compatibility
CitroenC5 IC5 I01/2001 => 11/2005--CitroenC8C805/2002 => 09/2006--FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 06/2010--LanciaPHEDRAPHEDRA08/2002 => 10/2010--Peugeot30930908/1985 => 06/1989--Peugeot309309 108/1985 => 06/1989--Peugeot309309 207/1986 => 05/1989--Peugeot40640604/2003 => 09/2004--Peugeot406406 209/2000 => 03/2004--Peugeot607607 104/2000 => 09/2005--Peugeot607607 204/2000 => 09/2005--Peugeot80780705/2002 => 11/2010--