• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires

GA365.42 - SNR

GA365.42
Référence GA365.42

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA365.42

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,675 kg
Diamètre extérieur 170 mm
Largeur 120 mm
Type de GaletTendeur

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1374425Volvo30650957Ford6M5Q 6A228 AAVolvo8692809

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordFOCUSFOCUS II => 12/2008--VolvoC30-32-35C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30-32-35C30-32-35 209/2006 => 11/2012--VolvoC70C70 II12/2005 => 03/2014--VolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 102/2004 => 03/2010--VolvoV50V50 202/2004 => 05/2012--