• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA369.03 - SNR

GA369.03

GA369.03 - SNR

Galets d'accessoires tendeur

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)31 mm
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)70 mm
Type de GaletTendeur
Poids1,085 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceToyota16620-0W110Toyota16620-28010Toyota16620-28011Toyota16620-28012Toyota16620-28070

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementToyotaAVENSISAVENSIS12/2002 => 10/2008--ToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 07/2006--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 07/2006--ToyotaAVENSISAVENSIS I09/1997 => 07/2006--ToyotaAVENSISAVENSIS II12/2002 => 07/2006--ToyotaPREVIA IIPREVIA II01/2000 => 12/2005--ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 07/2006--ToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 07/2006--