• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA373.01 - SNR

GA373.01

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce kit contient les articles suivants

  • Vis (x2)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)25 mm
Type de GaletTendeur
Poids0,83 kg
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)65 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceChrysler, Dodge, Jeep04891595ABMitsubishi1345A008Mitsubishi1345A060Peugeot, Citroen1611425980Peugeot, Citroen1614201280Peugeot, Citroen5751-G5Citroen, Peugeot5751-H7Citroen, Peugeot5751-J1

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementChryslerSEBRINGSEBRING02/2007 => 02/2011--ChryslerSEBRINGSEBRING II02/2007 => 02/2011--CitroenC-CROSSERC-CROSSER12/2007 => 12/2012--CitroenC4C402/2012 => 09/2012--DodgeAvengerAvenger06/2007 => 10/2010--DodgeCALIBERCALIBER08/2006 => 04/2011--DodgeJourneyJOURNEY 105/2008 => 06/2008--DodgeJourneyJOURNEY 205/2008 => 06/2008--JeepPATRIOTPATRIOT 105/2007 => 06/2008--JeepPATRIOTPATRIOT 205/2007 => 06/2008--MitsubishiASXASX04/2010 => 05/2012--MitsubishiASXASX I04/2010 => 05/2012--MitsubishiLancerLANCER V_VIII03/2009 => --MitsubishiLancerLancer02/2007 => --MitsubishiOUTLANDER IIOUTLANDER II07/2008 => 06/2012--MitsubishiOutlanderOutlander05/2009 => 06/2012--Peugeot30083008 I02/2009 => 08/2010--Peugeot4007400712/2007 => 11/2012--Peugeot4008400802/2012 => 09/2012--