• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires

GA384.12 - SNR

GA384.12
Référence GA384.12

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA384.12

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de GaletTendeur
Poids1,095 kg
Largeur 127 mm
Diamètre extérieur 165 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceKia, Hyundai25281-2F000Kia, Hyundai25281-2F001Kia, Hyundai25281-2F002

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiix35IX35 109/2009 => 05/2015--Hyundaiix35IX35 209/2009 => 05/2015--HyundaiSANTA FÉ IISANTA FÉ II08/2009 => 05/2012--HyundaiSANTA FÉ IIISANTA FÉ III05/2012 => --HyundaiTUCSONTUCSON II06/2015 => --Hyundaiix35ix3510/2009 => 09/2012--KiaSedonaSEDONA II06/2009 => 06/2012--KiaSORENTO IISORENTO II04/2009 => 08/2014--KiaSORENTO IIISORENTO III12/2014 => --KiaSPORTAGE IIISPORTAGE III04/2010 => 11/2015--KiaSPORTAGE IVSPORTAGE IV08/2015 => --KiaSportageSportage07/2012 => 01/2014--