Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poulies d'alternateur

GA751.09 - SNR

GA751.09
Référence GA751.09

Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Alternateurs)46 mm
Type de GaletPRLA
Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur)60 mm
Outil recommandéClas : OM3789
Poids0,55 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes2711550016Mercedes2711550115MercedesA2711550115

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesCLASSE CCLASSE C II05/2002 => 01/2008--MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II02/2008 => 02/2011--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II02/2002 => 05/2009--MercedesCLASSE ECLASSE E III08/2002 => 10/2009--MercedesCLASSE RCLASSE R 109/2005 => 04/2010--MercedesCLASSE RCLASSE R 209/2005 => 04/2010--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II12/2003 => 12/2010--MercedesSPRINTERSPRINTER II06/2009 => --