Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Poids 0,36 kg Largeur 1 (Alternateurs) 35 mm Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur) 49 mm Outil recommandé Clas : OM3789
OE Equivalents Mercedes 6461500260 Mercedes 6461500360 Mercedes 6481550015 Automotive Compatibility Mercedes CLASSE C CLASSE C II 01/2001 => 01/2008 - - Mercedes CLASSE C CLASSE C III 08/2007 => 01/2011 - - Mercedes CLASSE CLC CLASSE CLC II 02/2008 => 11/2010 - - Mercedes CLASSE CLK CLASSE CLK II 02/2002 => 05/2009 - - Mercedes CLASSE E CLASSE E III 02/2002 => 10/2009 - - Mercedes CLASSE S CLASSE S III 08/2002 => 08/2004 - - Mercedes CLC-SERIES CLC-SERIES 02/2008 => 11/2010 - - Mercedes E-SERIES E-SERIES 03/2006 => 10/2009 - -