GA751.14 - SNR
Poulies d'alternateur
Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.
Ce kit contient les articles suivants
- Bouchon
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Largeur 1 (Alternateurs) | 40 mm |
| Diamètre interieur 1 (Poulies d'alternateur) | 50 mm |
| Poids | 0,415 kg |
| Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur) | 55 mm |
| Outil recommandé | Clas : OM3789 |