Référence GA752.05
Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.
Ce kit contient les articles suivants
- GA752.05
- Bouchon
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 0,485 kg |
Largeur 1 | 42 mm |
Diamètre extérieur 1 | 54 mm |
Outil recommandé | Clas : OM3789 |
Nombre de stries | 6 |
Diamètre interieur 1 | 17 mm |
Largeur 2 | 16 mm |