• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poulies d'alternateur

GA752.06 - SNR

GA752.06

Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Alternateurs)44 mm
Poids0,4 kg
Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur)49 mm
Outil recommandéClas : OM3789

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord3M5T-10300VD

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010--FordFocusFOCUS II10/2004 => 08/2011--FordMondeoMONDEO II09/2000 => 05/2007--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 11/2012--VolvoV50V50 104/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 204/2004 => 05/2012--